chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI3-M08E-VP6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI3-M08E-VP6X-H1341
ID de la commande 4602845
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
74,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3-M08E-VP6X-H1341
Total de l'article
74,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support