chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BI3-M08K-AN6X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI3-M08K-AN6X-V1131
ID de la commande 4602935
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
91,19 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M8 x 1
Portée nominale (mm)
3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
3
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3-M08K-AN6X-V1131
Total de l'article
91,19 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support