chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-EH6.5-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI2-EH6.5-AN6X
ID de la commande 4612300
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube lisse
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Couleur de câble
Gris
Format
Ø 6.5 mm
Portée nominale (mm)
2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
94,60 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-EH6.5-AN6X
Total de l'article
94,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support