chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI3.5-Q5.5-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI3.5-Q5.5-AN6X
ID de la commande 4613610
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,53 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
PP-GF20
Couleur de câble
Gris
Format
28 x 8 x 5.5 mm
Portée nominale (mm)
3.5
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
3.5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3.5-Q5.5-AN6X
Total de l'article
68,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support