chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-EM30-AP6/S907 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI10-EM30-AP6/S907
ID de la commande 4614513
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
160
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Format
M30 x 1.5
Portée nominale (mm)
10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
336,49 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-EM30-AP6/S907
Total de l'article
336,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support