chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI8-M18-AN6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI8-M18-AN6X 7M
ID de la commande 4615131
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Câble
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Longueur de câble (m)
7
Qualité de boîtier
CuZn
Couleur de câble
Gris
Format
M18 x 1
Portée nominale (mm)
8
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
96,58 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8-M18-AN6X 7M
Total de l'article
96,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support