chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
NI4U-Q8SE-AN6X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
ID de la commande 4635810
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
non-blindé
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
PP
Format
40 x 8 x 8 mm
Portée nominale (mm)
4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
4
En stock
Prix de liste
89,96 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4U-Q8SE-AN6X-V1131
Total de l'article
89,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support