chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BI2-G12SK-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI2-G12SK-AP6X
ID de la commande 46360
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Format
tube fileté
Conditions de montage
blindé
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Qualité de boîtier
CuZn
Format
M12 x 1
Portée nominale (mm)
2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-G12SK-AP6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
96,58 €
Total de l'article
96,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support