chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LX6ESRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
LX6ESRQ
ID de la commande 3002674
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Longueur de câble (m)
0.2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
31.8 x 25.4 x 189.6 mm
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
IR
Hauteur zone surveillée (mm)
143
Résolution optique (mm)
5.6
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
rideau lumineux
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
367,21 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX6ESRQ
Total de l'article
367,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support