chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS186LE14Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS186LE14Q8
ID de la commande 3002789
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ABS
Format
31 x 15 x 35 mm
Plage max. (mm)
15000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
15000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
105,83 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS186LE14Q8
Total de l'article
105,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support