chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QS30LLPQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS30LLPQ
Numéro de la commande 3002994
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
35 x 22 x 57 mm
Plage max. (mm)
18000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
18000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
256,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30LLPQ
Total de l'article
256,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis