chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QS18VN6AF300 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
QS18VN6AF300
ID de la commande 3011442
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
ABS
Format
21.1 x 15 x 34.5 mm
Plage max. (mm)
300
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
300
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
131,97 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS18VN6AF300
Total de l'article
131,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support