chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
EA5R1050XKQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Rideau lumineux de mesure
EA5R1050XKQ
ID de la commande 3015171
En stock
Prix de liste
2 034,65 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
métal
Fonction
rideau lumineux
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
45.2 x 36 x 1128 mm
Plage max. (mm)
4000
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Résolution optique (mm)
5
Nombre de faisceaux
210
Caractéristiques principales
Fonction
rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Plage max. (mm)
4000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5R1050XKQ
Total de l'article
2 034,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support