chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q26PXLPQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q26PXLPQ7
ID de la commande 3017129
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
25 x 14 x 42 mm
Plage max. (mm)
800
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
800
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
262,87 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q26PXLPQ7
Total de l'article
262,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support