chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q26NXLPQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q26NXLPQ7
ID de la commande 3017130
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
262,87 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
2 × contact N.O.
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
25 x 14 x 42 mm
Plage max. (mm)
800
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
800
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q26NXLPQ7
Total de l'article
262,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support