chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TM18VN6DV | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
TM18VN6DV
ID de la commande 3018035
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Zinc moulé sous pression nickelé
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
500
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
136,86 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
TM18VN6DV
Total de l'article
136,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support