chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM31E | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM31E
ID de la commande 3025623
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
107,05 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
3000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM31E
Total de l'article
107,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support