chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DF-G1-KS-Q7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
DF-G1-KS-Q7
ID de la commande 3025793
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Protocole de communication
IO-Link
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
79.3 x 10 x 33 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
227,64 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
DF-G1-KS-Q7
Total de l'article
227,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support