chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A312FP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM2A312FP
ID de la commande 3026057
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de fibre optique
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
54.8 x 12.2 x 30.7 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Détecteur de fibre optique
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
229,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A312FP
Total de l'article
229,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support