chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A31R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM2A31R
ID de la commande 3026060
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
66 x 12.2 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
181,57 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A31R
Total de l'article
181,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support