chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A312CV W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM2A312CV W/30
ID de la commande 3026292
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
66 x 12.2 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
16
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
16
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
16
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
292,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A312CV W/30
Total de l'article
292,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support