chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM31EMHS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM31EMHS
ID de la commande 3026411
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
107,05 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM31EMHS
Total de l'article
107,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support