chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A312CV2QD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
SM2A312CV2QD
ID de la commande 3026911
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire à filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
84 x 12.2 x 30.7 mm
Plage max. (mm)
43
Source de lumière
Rouge
Distance focale (mm)
43
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
43
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A312CV2QD
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
242,55 €
Total de l'article
242,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support