chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A30SRL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
SM2A30SRL
ID de la commande 3027293
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
150000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
407,86 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A30SRL
Total de l'article
407,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support