chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMA30PEL W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
SMA30PEL W/30
ID de la commande 3027730
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
150000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
338,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SMA30PEL W/30
Total de l'article
338,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support