chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QM26VPRQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QM26VPRQ5
ID de la commande 3028714
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
0.2
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
15.3 x 14 x 32.6 mm
Plage max. (mm)
8500
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
8500
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
310,30 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM26VPRQ5
Total de l'article
310,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support