chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QM26VPAF400Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QM26VPAF400Q5
ID de la commande 3028731
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
341,46 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
15.3 x 14 x 32.6 mm
Plage max. (mm)
400
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
400
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM26VPAF400Q5
Total de l'article
341,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support