chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
QM26VPAF200-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QM26VPAF200-5M
Numéro de la commande 3028735
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Longueur de câble (m)
5
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
15.3 x 14 x 32.6 mm
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
350,95 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QM26VPAF200-5M
Total de l'article
350,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis