chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QMH26VPAF200Q7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QMH26VPAF200Q7
ID de la commande 3028809
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
414,63 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
()
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
20.3 x 14 x 32.6 mm
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
200
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMH26VPAF200Q7
Total de l'article
414,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support