chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QMH26VPLPQ7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
QMH26VPLPQ7
ID de la commande 3028863
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
20.3 x 14 x 32.6 mm
Plage max. (mm)
3000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
3000
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
365,85 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMH26VPLPQ7
Total de l'article
365,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support