chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
S18SP6DQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
S18SP6DQ
Numéro de la commande 3029508
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
74,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18SP6DQ
Total de l'article
74,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis