S18AW3FF50Q
S18AW3FF50Q
Thumbnail for S18AW3FF50Q
Thumbnail for S18AW3FF50Q

Capteur photoélectrique

S18AW3FF50Q

ID de la commande 3030885
En stock
Prix de liste176,79 €
Total de l'article176,79 €
Quantité
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
IR

Caractéristiques principales

Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
50
S18AW3FF50Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation