chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
S18RW3FF50Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18RW3FF50Q
ID de la commande 3030887
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max.
50
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max.
50
En stock
Prix de liste
176,79 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18RW3FF50Q
Total de l'article
176,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support