chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q853E-B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
Q853E-B
ID de la commande 3031649
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
120,60 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
85 x 65 x 25 mm
Plage max. (mm)
23000
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
23000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q853E-B
Total de l'article
120,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support