chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q25SN6FF50 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q25SN6FF50
Numéro de la commande 3031929
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
30 x 25 x 50.2 mm
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,15 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25SN6FF50
Total de l'article
176,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis