chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q25SN6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q25SN6RQ
Numéro de la commande 3031936
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
30 x 25 x 62.7 mm
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
105,69 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25SN6RQ
Total de l'article
105,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis