chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q25SP6FF100Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q25SP6FF100Q
Numéro de la commande 3031941
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
30 x 25 x 62.7 mm
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q25SP6FF100Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,15 €
Total de l'article
176,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis