chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q40SP6FF600 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
Q40SP6FF600
Numéro de la commande 3032370
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
46 x 40.1 x 69.8 mm
Plage max. (mm)
600
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
600
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q40SP6FF600
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
176,15 €
Total de l'article
176,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis