chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T18AW3R | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
T18AW3R
ID de la commande 3032478
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
20000
En stock
Prix de liste
105,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18AW3R
Total de l'article
105,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support