chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T30SP6FF600 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
T30SP6FF600
ID de la commande 3032487
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
600
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
600
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
161,25 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30SP6FF600
Total de l'article
161,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support