chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30AW3LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur photoélectrique
T30AW3LP
Numéro de la commande 3032493
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
6000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
6000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
166,67 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30AW3LP
Total de l'article
166,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis