chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18SP6FF100 W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
S18SP6FF100 W/30
ID de la commande 3032956
En stock
Prix de liste
199,20 €
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
100
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
100
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18SP6FF100 W/30
Total de l'article
199,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support