chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
SM30PRLC W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
SM30PRLC W/30
Numéro de la commande 3033175
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP/NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Longueur de câble (m)
9
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
150000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
150000
En stock
Prix de liste
382,11 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM30PRLC W/30
Total de l'article
382,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis