chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S30RW3FF200Q1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
S30RW3FF200Q1
ID de la commande 3033366
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
208,67 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30RW3FF200Q1
Total de l'article
208,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support