chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
S30SN6FF200Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
S30SN6FF200Q
Numéro de la commande 3033368
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
200
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30SN6FF200Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
157,18 €
Total de l'article
157,18 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis