chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
S30SN6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur photoélectrique
S30SN6RQ
Numéro de la commande 3033377
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
60000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
60000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
108,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S30SN6RQ
Total de l'article
108,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis