chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T18AW3FF50Q1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
T18AW3FF50Q1
Numéro de la commande 3033408
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
50
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
168,27 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18AW3FF50Q1
Total de l'article
168,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis