chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T18RW3LPQ1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique
T18RW3LPQ1
Numéro de la commande 3033419
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Type de connecteur
1/2″
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
2000
Source de lumière
Rouge polarisé
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge polarisé
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
151,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18RW3LPQ1
Total de l'article
151,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis