chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
T18SP6RQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur photoélectrique
T18SP6RQ
ID de la commande 3033422
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de l'élément de commutation
programmables par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M18 x 1
Plage max. (mm)
20000
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
20000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
103,20 €
Total de l'article
103,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T18SP6RQ
Contacter le service de Support