chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
T30RW3FF200 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur photoélectrique
T30RW3FF200
ID de la commande 3033426
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
M30 x 1.5
Plage max. (mm)
200
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
()
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
200
En stock
Prix de liste
186,99 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
T30RW3FF200
Total de l'article
186,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support